16 TCM T2 CTL 6000.000 - Prodotto obsoleto
Produto 16 TCM T2 CTL 6000.000 agora é um item obsoleto.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
, Encaixe T, métrico, 16 mm Diâmetro, PadrãoRockwell C Mín. 50
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
Mín.: 1000.0 mm  Máx.: 6000.0 mm  Tolerância: +/- 0,8 mm
- Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo.
- Todos os eixos pré-perfurados contêm dimensões Y padrão (Y1=Y2). A dimensão Y é a distância do centro dos furos pré-perfurados mais próximos das extremidades do eixo.